ボッシュ レックスロスの選定されたリニアシャフトおよびコンポーネントは、ISO 14644-1 規格に基づいて試験され、ISO 3、ISO 5、および ISO 6 までのクリーンルームクラスに対応することが認定されています。この認証は、シャフトが、清浄度およびプロセスの安定性に関して極めて高い要件が求められるアプリケーションに適していることを証明するものです。
ISO 14644-1 準拠の認定クリーンルーム適合性 – フラウンホーファー IPA により認定
重要な製造プロセスのための高レベルの清浄度
半導体や医療テクノロジーなどの高感度製造分野では、クリーンルームは安定したプロセスのための重要な要件です。微視的な粒子でさえ、誤動作を引き起こしたり、品質や廃棄物の損失を引き起こす可能性があります。
ボッシュ レックスロスは、制御されたパーティクル排出量、精度、長寿命に焦点を当てた、このような困難な環境に対応するクリーンルーム認定リニアモーションテクノロジーを提供します。アプリケーションに応じて、ソリューションはボールレールガイドやボールネジスピンドルなどのコンポーネント、モジュラーリニアユニット、または複雑なリニアシステムの一部として使用されます。
検証済みの清潔さ – 認定されたクリーンルームクラス – 正確なパフォーマンス
ボッシュ レックスロスのリニアモーションテクノロジーは、ISO 14644-1に準拠し、フラウンホーファー製造エンジニアリングオートメーション研究所(IPA)によってテストされ、ISO 3 までのクリーンルームクラスで認定されています。
独自試験により、半導体、エレクトロニクス、医療テクノロジーなど高い清浄度が求められるクリーンルームでの使用に適していることが確認されました。認定を受けた特定のコンポーネントの 1 つは、クリーンルームおよび真空アプリケーションに特化して開発され、プラスチック コンポーネントを完全に不要にした新しい NRTVG キャリッジです。また、稼働中の粉塵発生を最小限に抑えるよう設計されたコンパクトモジュールの製品ラインナップについても検証が実施されました。
お問い合わせください。
ボッシュ レックスロスのクリーンルーム認定リニアモーションテクノロジーのポートフォリオがどのようにプロセスを最適化し、多数のプロジェクトを通じて得られた豊富な経験から利益を得ることができるかを一緒に見てみましょう。
FAQ(よくある質問)
クリーンルーム認定リニアシャフト
1.ボッシュ レックスロス製リニアシャフトはどの基準とどのクリーンルームのクラスに認定されていますか?
2.リニアシャフトのクリーンルーム適合性はどのように測定されたのですか?
クリーンルーム試験は、フラウンホーファー IPA により、ISO 14644-1 に準拠し、実際の稼働環境に近い条件下で実施されました。リニアシャフトからの空気中の粒子排出量は、標準的な産業用クリーンルームのアプリケーションをシミュレートする定義された試験設定内で動的動作で測定されました。この評価は、ISO 規格のクリーンルームクラス 5 および 6 の基準に基づき、空気 1 立方メートルあたりの測定された粒子濃度に基づいています。
3.機械およびプラントメーカー向けのフラウンホーファー IPA 認証のメリットは何ですか?
フラウンホーファー IPA による独立した試験は、機械およびプラントメーカーに対し、クリーンルームへの適合性について、客観的かつ
規格に基づいた確認を提供します。クリーンルームのプロセスを設計する際の検証と文書化の作業を軽減し、計画の信頼性を高め、特に清浄度、精度、プロセス安定性の点で高い要件を持つアプリケーションのプロジェクト導入を迅速に行うことができます。
認証されたリニアシャフトは、多くの場合、モジュラーリニアシステムまたはリニアロボットの一部を構成します。アプリケーションやシステム設計に応じて、モーター付きリニアシャフト、ボールネジドライブ付きリニアシャフト、歯付きベルトドライブ付きリニアシャフトなど、さまざまなバージョンで使用されています。